Danfoss logo
SC15CNXN0

Optyma™, SC15CNXN0

114F4502

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingReciprocating
Batterijen inbegrepenNo
Breedte [mm]331.00 mm
Compressor modelSC15CNX
Compressor voedingsspanning [V]230/1/50
CondensortypeBG_4/5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische codeG
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase1
Frequentie [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Koelmiddel(en)R290
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]220 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie240 V
Lengte [mm]451.0 mm
Material DescriptionSC15CNXN0 - R290 PROPAN 220V/50HZ
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Kenmerkend
Waarde
Model numberSC15CNXN0
Nr. van fasen (compressor)1
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingSC15CNXN0
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
Productnaam SCIP-dossierOPTYMA N0 N2 T0 T2
ProducttypeOptyma™ N0
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
SegmentgebruikLow Back PressureMedium Back PressureUniversal
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]55 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]53 W
ToepassingenLBP
Totale hoogte [mm]296.0 mm
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]0.39 A
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]0.35 A
VersieN0
VersionDescriptionNO : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht21.8 Kilogram
Netto gewicht20.6 Kilogram
Volume73.008 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428566360
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm