Danfoss logo
NL7CNXN0

Optyma™, NL7CNKN0

114F2505

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingReciprocating
Batterijen inbegrepenNo
Breedte [mm]304.00 mm
Compressor modelNL7CN
Compressor voedingsspanning [V]230/1/50
CondensortypeBG_2
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische codeG
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase1
Frequentie [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Koelmiddel(en)R290
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]220 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie240 V
Lengte [mm]432.0 mm
Material DescriptionNL7CNKN0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Kenmerkend
Waarde
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberNL7CNKN0
Nr. van fasen (compressor)1
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingNL7CNKN0
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ N0
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SegmentgebruikLow Back PressureMedium Back PressureUniversal
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]27 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]24 W
ToepassingenLBP
Totale hoogte [mm]226.0 mm
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]0.19 A
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]0.17 A
VersieN0
VersionDescriptionNO : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht16.603 Kilogram
Netto gewicht16.603 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume53.384 Liter
EAN/UPC5702428566414