Optyma™, OP-MCNC011NYA10G
114F1418
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114F1418
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| Compressor model | NLY12RAb |
| Compressor voedingsspanning [V] | 230/1/50 |
| Condensortype | BG_4/5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 254 mm |
| Elektrische code | G |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Goedkeuring | CEEAC |
| Goedkeuring vloeistofvat | CE |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Koelmiddel(en) | R290 |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 207 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lekkageclassificatie | 253 V |
| Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 631 m³/h |
| Material Description | OP-MCNC011NYA10G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC011NYA10G |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Nr. van fasen (compressor) | 1 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-MCNC011NYA10G |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Productnaam SCIP-dossier | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Producttype | Optyma™ A10 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 3.9 A |
| SCIP-dossiernr. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Spanning 50 Hz [V] | 207 V |
| Spanning 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 13 W |
| Toepassingen | MBP |
| Type ventilatorkap/-rooster | Grill |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 254.000 mm |
| Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.18 A |
| Versie | A10 |
| VersionDescription | A10 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box + Bracket and tubes for pressure switch mounting |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Volume vloeistofvat [l] | 0.2 L |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 23 Kilogram |
| Netto gewicht | 16 Kilogram |
| Volume | 80.613 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428566643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |