Danfoss logo
OP-LCNC016NPA09G - OP-MCNC014NPA09G

Optyma™, OP-MCNC011NYA09G

114F1417

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
Compressor modelNLY12RAb
Compressor voedingsspanning [V]230/1/50
CondensortypeBG_4/5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]254 mm
Elektrische codeG
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase1
Frequentie [Hz]50 Hz
GoedkeuringCEEAC
Goedkeuring vloeistofvatCE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Koelmiddel(en)R290
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]207 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie253 V
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]631 m³/h
Material DescriptionOP-MCNC011NYA09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Kenmerkend
Waarde
Model numberOP-MCNC011NYA09G
Nr. van fasen (compressor)1
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-MCNC011NYA09G
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
Productnaam SCIP-dossierOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
ProducttypeOptyma™ A09
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA3.9 A
SCIP-dossiernr.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Spanning 50 Hz [V]207 V
Spanning 50 Hz [V] [max.]253 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]13 W
ToepassingenMBP
Type ventilatorkap/-roosterGrill
Ventilatorbladgrootte [mm]254.000 mm
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]0.18 A
VersieA09
VersionDescriptionA09 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box + Min HP and LP Presostats + combo filter and receiver
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht26.45 Kilogram
Netto gewicht23 Kilogram
Volume43.864 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428566650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm