Danfoss logo
OP-LCNC011NYA10G

Optyma™, OP-MCNC006NUA10G

114F1309

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkYes
Compressor modelNUY60RAb
Compressor voedingsspanning [V]230/1/50
CondensortypeBG_3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]230 mm
Elektrische codeG
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase1
Frequentie [Hz]50 Hz
GoedkeuringCEEAC
Goedkeuring vloeistofvatCE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Koelmiddel(en)R290
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]207 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie253 V
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]518 m³/h
Material DescriptionOP-MCNC006NYA10G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Kenmerkend
Waarde
Model numberOP-MCNC006NUA10G
Nr. van fasen (compressor)1
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-MCNC006NUA10G
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ A10
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RLA2.2 A
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Spanning 50 Hz [V]207 V
Spanning 50 Hz [V] [max.]253 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]15 W
ToepassingenMBP
Type ventilatorkap/-roosterGrill
Ventilatorbladgrootte [mm]230.000 mm
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]0.12 A
VersieA10
VersionDescriptionA10 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box + Bracket and tubes for pressure switch mounting
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]0.1 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht20 Kilogram
Netto gewicht16.85 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume75.52 Liter
EAN/UPC5702428566742