Danfoss logo
 SC21CLXT0

Optyma™, SC21CLXT0

114E4003

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Aanbevolen vervanging: 114E2648

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Batterijen inbegrepenNo
Compressor voedingsspanning [V]230/1/50
CondensortypeBG_4/5
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische codeG
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase1
Frequentie [Hz]50 Hz
Koelmiddel(en)R404A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]220 V
Lekkageclassificatie240 V
Material DescriptionSC21CLXT0 CONDENS. UNIT
Model numberSC21CLXT0
Nr. van fasen (compressor)1
Nr. van fasen (ventilator)1
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingSC21CLXT0
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ T0
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SegmentgebruikLow Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]55 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]53 W
ToepassingenLBP
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]0.39 A
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]0.35 A
VersieT0
VersionDescriptionT0 : Optyma + receiver without stop valves
Vervangingscode114E2648
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht23.758 Kilogram
Netto gewicht23.758 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume73.71 Liter
EAN/UPC5702428570145