Optyma™, OP-SC21CLXT0
114E2647
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114E2647
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte [mm] | 445.00 mm |
| Compressor model | SC21CL |
| Compressor voedingsspanning [V] | 230/1/50 |
| Condensortype | BG_6 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 300 mm |
| Elektrische code | G |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Goedkeuring vloeistofvat | CE |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Koelmiddel(en) | R404AR507A |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 207 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lekkageclassificatie | 253 V |
| Lengte [mm] | 610 mm |
| Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 1150 m³/h |
| Material Description | OP-SC21CLXT0 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-SC21CLXT0 |
| Nr. van fasen (compressor) | 1 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | OP-SC21CLXT0 |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Productnaam SCIP-dossier | OPTYMA N0 N2 T0 T2 |
| Producttype | Optyma™ T0 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 4 A |
| SCIP-dossiernr. | f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e |
| Segmentgebruik | Low Back Pressure |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Spanning 50 Hz [V] | 207 V |
| Spanning 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 14 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 29 W |
| Toepassingen | LBP |
| Totale hoogte [mm] | 348.0 mm |
| Type ventilatorkap/-rooster | Grill |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 300.000 mm |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 253 V |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 207 V |
| Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.18 A |
| Versie | T0 |
| VersionDescription | T0 : Optyma + receiver without stop valves |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Volume vloeistofvat [l] | 1.1 L |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 28.75 Kilogram |
| Netto gewicht | 25 Kilogram |
| Volume | 94.465 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428570213 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |