Danfoss logo
HNJM0350UWK000N&Q - HNJM0400UWK000N&Q

Optyma™ Slim, HNJM0350UWK000Q

114N6159

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypeSolder
Aantal ventilatoren1
Afmetingzuigaansluiting [inch]7/8 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CapaciteitsregelingFixed speed
Compressor modelMLZ026T2C
Compressor voedingsspanning [V]230/3/60
CondensortypeJ8
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]450 mm
Elektrische codeQ
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™ Slim
Fase3
Frequentie [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.33 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Koelmiddel(en)R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]200 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie230 V
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]6100 m³/h
Material DescriptionHNJM0350UWK000Q MLZ026T2C LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Kenmerkend
Waarde
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A)7.31 kW
Model numberHNJM0350UWK000Q
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingHNJM0350UWK000Q
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamPackage unit
ProducttypeOptyma™ Slim WK
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]430 W
ToepassingenMBP
Type ventilatorkap/-roosterGrill
Ventilatorbladgrootte [mm]450.000 mm
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.]240 V
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.]200 V
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]1.80 A
VersieWK
VersionDescriptionWK : WG + Low Ambient Temperature
Vloeistofleidingaansluiting [inch]1/2 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]8.0 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht120 Kilogram
Netto gewicht105 Kilogram
Volume372.932 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255122265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm