Danfoss logo
LJJM0150UWH000N&Q - LJJM0200UWH000N&Q

Optyma™ Slim, LJJM0200UWH000N

114N6132

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afmetingzuigaansluiting [inch]5/8 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CapaciteitsregelingFixed speed
Compressor modelNTZ068-1
Compressor voedingsspanning [V]230/1/60
CondensortypeD8
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]350 mm
Elektrische codeN
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™ Slim
Fase1
Frequentie [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Koelmiddel(en)R404AR452AR454CR455A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.76 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lekkageclassificatie220 V
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Material DescriptionLJJM0200UWH000N NTZ068-1
Kenmerkend
Waarde
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLJJM0200UWH000N
Nr. van fasen (compressor)1
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingLJJM0200UWH000N
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamPackage unit
ProducttypeOptyma™ Slim WH
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentgebruikLow Back Pressure
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]170 W
ToepassingenLBP
Type ventilatorkap/-roosterGrill
Ventilatorbladgrootte [mm]350.000 mm
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.]240 V
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.]110 V
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]1.20 A
VersionDescriptionWH : WG + suction accumulator for LBP models
Vloeistofleidingaansluiting [inch]3/8 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]3.0 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht96 Kilogram
Netto gewicht81 Kilogram
Volume197.426 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255122104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm