Danfoss logo
 OP-HNXM0200UWK000N - OP-HNXM0200UWK000Q - OP-HNXM0300UWK000N - OP-HNXM0300UWK000Q - OP-HNXM0250UWK000N - OP-HNXM0250UWK000Q

Optyma™ Slim, OP-HNXM0200UWK000N

114N3577

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Compressor modelMLZ015T1A
Compressor voedingsspanning [V]230/1/60
CondensortypeG8
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]450 mm
Elektrische codeN
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™ Slim
Fase1
Fasen van compressor1
Fasen van ventilator1
Frequentie [Hz]60 Hz
GoedkeuringUL listed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.71 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Koelmiddel(en)R448AR449AR134aR404AR452A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie230 V
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]4600 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionOP-HNXM0200UWK000N MLZ015T1A LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A)4.39 kW
Model numberOP-HNXM0200UWK000N
OmschrijvingOP-HNXM0200UWK000N
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamPackage unit
ProducttypeOptyma™ Slim WK
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W]450 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]450 W
ToepassingenMBP
UL-certificeringYes
Ventilatorbladgrootte [mm]450.000 mm
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.]230 V
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]1.97 A
VersieWK
VersionDescriptionWK : WG + Low Ambient Temperature
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht115 Kilogram
Netto gewicht103 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume295.433 Liter