Danfoss logo
OP-LRYM0600UWH000R OP-LRYM0800UWH000R

Optyma™ Slim, OP-LRYM0800UWH000R

114N3524

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren2
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
AWEF weergegevenYes
AWEF-toepassingOutdoor
Batterijen inbegrepenNo
CapaciteitsregelingFixed speed
Compressor modelLLZ024T4A
Compressor voedingsspanning [V]460/3/60
CondensortypeN8
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]145 mm
Elektrische codeR
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™ Slim
Fase3
Frequentie [Hz]60 Hz
GoedkeuringUL listed
Goedkeuring vloeistofvatUL
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Koelmiddel(en)R404AR452AR448AR449A
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]440 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.81 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Lekkageclassificatie460 V
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]9200 m³/h
Material Description(NEW) OP-LRYM0800UWH000R LLZ024T4LQ9A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Kenmerkend
Waarde
MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A)13.75 kW
MCC20 A
Model numberOP-LRYM0800UWH000R
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-LRYM0800UWH000R
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamPackage unit
ProducttypeOptyma™ Slim WH
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA13.5 A
SegmentgebruikLow Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Spanning 60 Hz [V]440 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]460/1/60
Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W]373 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]311 W
ToepassingenLBP
UL-certificeringYes
Ventilatorbladgrootte [mm]457.000 mm
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.]480 V
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.]440 V
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]1.50 A
VersieWH
VersionDescriptionWH : WG + suction accumulator for LBP models
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]14.0 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht119 Kilogram
Netto gewicht102 Kilogram
Volume743.522 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424056223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm