Danfoss logo
 OP-HRXM0750UWG000R OP-HRXM1000UWG000R

Optyma™ Slim, OP-HRXM0750UWG000R

114N3521

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren2
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
AWEF weergegevenYes
AWEF-toepassingOutdoor
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CapaciteitsregelingFixed speed
Compressor modelMLZ058T4A
Compressor voedingsspanning [V]460/3/60
CondensortypeQ8
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]145 mm
Elektrische codeR
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™ Slim
Fase3
Frequentie [Hz]60 Hz
GoedkeuringUL listed
Goedkeuring vloeistofvatUL
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)10.33 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Koelmiddel(en)R134aR404AR448AR449AR452A
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]440 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie460 V
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]14000 m³/h
Material Description(NEW) OP-HRXM0750UWG000R MLZ058T4LQ9A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Kenmerkend
Waarde
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A)16.99 kW
MCC20 A
Model numberOP-HRXM0750UWG000R
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-HRXM0750UWG000R
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamPackage unit
ProducttypeOptyma™ Slim WG
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA12.8 A
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Spanning 60 Hz [V]440 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]460/1/60
Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W]559 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]688 W
ToepassingenMBP
UL-certificeringYes
Ventilatorbladgrootte [mm]559.000 mm
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.]480 V
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.]440 V
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]2.00 A
VersieWG
VersionDescriptionWG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP)
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]14.0 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht288 Kilogram
Netto gewicht270 Kilogram
Volume1240.962 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424056285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm