Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

Optyma™ Slim, LRYM0600UWH000Q

114N3506

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren2
Afdichting afsluitingScroll
AWEF weergegevenYes
AWEF-toepassingOutdoor
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CapaciteitsregelingFixed speed
Compressor modelLLZ018T2
Compressor voedingsspanning [V]230/3/60
CondensortypeN8
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]450 mm
EconomizerNo
Elektrische codeQ
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™ Slim
Fase3
Fasen van compressor3
Fasen van ventilator1
Frequentie [Hz]60 Hz
GoedkeuringUL listed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Koelmiddel(en)R404AR448AR449AR452A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.72 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Lekkageclassificatie230 V
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]9200 m³/h
Material DescriptionOP-LRYM0600UWH000Q LLZ018T2
Kenmerkend
Waarde
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A)11.73 kW
Model numberLRYM0600UWH000Q
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
Oil typePOE
OmschrijvingOP-LRYM0600UWH000Q
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamPackage unit
ProducttypeOptyma™ Slim WH
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentgebruikLow Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Spanning 60 Hz [V]200 V
Spanning 60 Hz [V] [max.]252 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]450 W
ToepassingenLBP
UL-certificeringYes
Ventilatorbladgrootte [mm]450.000 mm
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.]230 V
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.]230 V
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]1.97 A
VersieWH
VersionDescriptionWH : WG + suction accumulator for LBP models
VloeistofinjectieYes
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht118 Kilogram
Netto gewicht102 Kilogram
Volume743.522 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428529310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm