Danfoss logo
 OP-HRXM0750UWG000Q OP-HRXM1000UWG000Q

Optyma™ Slim, OP-HRXM0750UWG000Q

114N3501

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren2
Afdichting afsluitingScroll
AWEF weergegevenYes
AWEF-toepassingOutdoor
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Compressor modelMLZ058T2
Compressor voedingsspanning [V]230/3/60
CondensortypeQ8
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]600 mm
Elektrische codeQ
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™ Slim
Fase3
Fasen van compressor3
Fasen van ventilator1
Frequentie [Hz]60 Hz
GoedkeuringUL listed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)10.35 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Koelmiddel(en)R134aR404AR448AR449AR452A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie230 V
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]14000 m³/h
Material DescriptionOP-HRXM0750UWG000Q MLZ058T2LQ9A
Kenmerkend
Waarde
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A)17.15 kW
Model numberOP-HRXM0750UWG000Q
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-HRXM0750UWG000Q
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamPackage unit
ProducttypeOptyma™ Slim WG
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Spanning 60 Hz [V]208 V
Spanning 60 Hz [V] [max.]252 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]600 W
ToepassingenMBP
UL-certificeringYes
Ventilatorbladgrootte [mm]600.000 mm
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.]230 V
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.]230 V
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]2.80 A
VersieWG
VersionDescriptionWG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP)
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht288 Kilogram
Netto gewicht270 Kilogram
Volume1240.962 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428508896
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm