Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM044MLW09E

114X7212

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypeSolder
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingScroll
Afmetingzuigaansluiting [inch]3/4 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte [mm]1079.00 mm
Compressor modelMLZ019T4
Compressor voedingsspanning [V]400/3/50
CondensortypeD7
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]450 mm
Elektrische codeE
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™ Slim Pack
Fase3
Frequentie [Hz]50 Hz
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)]61 dBA
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)]41 dBA
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)]72 dBA
Goedkeuring vloeistofvatCE
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Intern volume condensorspoel0.58 L
Koelmiddel(en)R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lengte [mm]464.0 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]3 m³/h
Material DescriptionOP-MSXM044MLW09E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Kenmerkend
Waarde
MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A)4.6 kW
MCC9.5 A
Min fuse rating [A]12 A
Model numberOP-MSXM044MLW09E
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-MSXM044MLW09E
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamPackage unit
Productnaam SCIP-dossierOPTYMA W09
ProducttypeOptyma™ Slim Pack W09
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SCIP-dossiernr.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SEC-waarde– gemiddeld klimaat415 V
SegmentgebruikMedium Back Pressure
Spanning 50 Hz [V]380 V
Spanning 50 Hz [V] [max.]415 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W]68 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]110 W
ToepassingenMBP
Totale hoogte [mm]690.0 mm
Type ventilatorkap/-roosterB2
Ventilatorbladgrootte [mm]450.000 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.]230 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.]230 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]0.47 A
VersieW09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch
Vloeistofleidingaansluiting [inch]1/2 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]3.4 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht91 Kilogram
Netto gewicht70 Kilogram
Volume546.21 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428560887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm