Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM108MLW09E
114X7206
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X7206
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittype | Solder |
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Afdichting afsluiting | Scroll |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 7/8 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte [mm] | 1105.00 mm |
| Compressor model | MLZ048T4 |
| Compressor voedingsspanning [V] | 400/3/50 |
| Condensortype | G7 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 500 mm |
| Elektrische code | E |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ Slim Pack |
| Fase | 3 |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] | 66 dBA |
| Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] | 46 dBA |
| Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 77 dBA |
| Goedkeuring vloeistofvat | CE |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 7.31 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Intern volume condensorspoel | 1.62 L |
| Koelmiddel(en) | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A |
| Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lengte [mm] | 464.0 mm |
| Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
| Material Description | OP-MSXM108MLW09E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A) | 11.13 kW |
| MCC | 16 A |
| Min fuse rating [A] | 20 A |
| Model number | OP-MSXM108MLW09E |
| Nr. van fasen (compressor) | 3 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-MSXM108MLW09E |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Package unit |
| Productnaam SCIP-dossier | OPTYMA W09 |
| Producttype | Optyma™ Slim Pack W09 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| SCIP-dossiernr. | 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a |
| SEC-waarde– gemiddeld klimaat | 415 V |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Spanning 50 Hz [V] | 380 V |
| Spanning 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 104 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 190 W |
| Toepassingen | MBP |
| Totale hoogte [mm] | 825.0 mm |
| Type ventilatorkap/-rooster | B3 |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 500.000 mm |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 230 V |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 230 V |
| Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.96 A |
| Versie | W09 |
| VersionDescription | W09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch |
| Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/2 in |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Volume vloeistofvat [l] | 6.2 L |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 118 Kilogram |
| Netto gewicht | 79 Kilogram |
| Volume | 623.322 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560948 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |