Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-LPQE084LLW04E

114X7058

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypeSolder
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingScroll
Afmetingzuigaansluiting [inch]3/4 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte [mm]1106.00 mm
Compressor modelLLZ015T4
Compressor voedingsspanning [V]400/3/50
CondensortypeG7
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]600 mm
Elektrische codeE
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™ Slim Pack
Fase3
Frequentie [Hz]50 Hz
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)]62 dBA
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)]62 dBA
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)]73 dBA
Goedkeuring vloeistofvatCE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Intern volume condensorspoel1.62 L
Koelmiddel(en)R404AR452AR507A
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.36 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lengte [mm]464 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]8700 m³/h
Material DescriptionOP-LPQE084LLW04E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Kenmerkend
Waarde
MCC15 A
Model numberOP-LPQE084LLW04E
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-LPQE084LLW04E
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamPackage unit
Productnaam SCIP-dossierOPTYMA W04
ProducttypeOptyma™ Slim Pack W04
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA88.5 A
SCIP-dossiernr.f4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4
SEC-waarde– gemiddeld klimaat415 V
SegmentgebruikLow Back Pressure
Spanning 50 Hz [V]380 V
Spanning 50 Hz [V] [max.]415 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W]370 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]342 W
ToepassingenLBP
Totale hoogte [mm]830.0 mm
Type ventilatorkap/-roosterB3
Ventilatorbladgrootte [mm]600.000 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.]230 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.]230 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]1.51 A
VersieW04
VersionDescriptionW04 : Operating up to 48°C. Fully equipped electrical box. LBP models w/ crankcase hearter
Vloeistofleidingaansluiting [inch]1/2 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]6.2 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht121 Kilogram
Netto gewicht100 Kilogram
Volume422.994 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428562386
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm