Optyma™ Plus, OP-MPTM008DYP00G
114X4107
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X4107
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittype | Solder |
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 3/8 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte [mm] | 941.00 mm |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| CE-keurmerk | Yes |
| Compressor model | DLY80RAb |
| Compressor voedingsspanning [V] | 230/1/50 |
| Condensortype | A7 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 365 mm |
| Elektrische code | G |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ Plus |
| Fase | 1 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] | 51 dBA |
| Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] | 31 dBA |
| Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 62 dBA |
| Goedkeuring | CE |
| Goedkeuring vloeistofvat | CEEAC |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Intern volume condensorspoel | 0.39 L |
| Koelmiddel(en) | R404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 187 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lekkageclassificatie | 255 V |
| Lengte [mm] | 406.0 mm |
| LRA | 14 A |
| Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
| Material Description | OP-MPTM008DYP00G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 0.7 to 1.5 kW |
| MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A) | 0.87 kW |
| MCC | 4.9 A |
| Min fuse rating [A] | 6 A |
| Model number | OP-MPTM008DYP00G |
| Nr. van fasen (compressor) | 1 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-MPTM008DYP00G |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Package unit |
| Productnaam SCIP-dossier | OPTYMA P00 A7 D7 |
| Producttype | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Receiver type | Vertical |
| RLA | 2.6 A |
| SCIP-dossiernr. | 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Spanning 50 Hz [V] | 187 V |
| Spanning 50 Hz [V] [max.] | 255 V |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 25 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 60 W |
| Toepassingen | MBP |
| Totale hoogte [mm] | 650.0 mm |
| Type ventilatorkap/-rooster | H1 |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 365.000 mm |
| Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.32 A |
| Versie | P00 |
| VersionDescription | P00 : Optyma Plus - Standard version |
| Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 3/8 in |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Volume (L) | 0.016 L |
| Volume vloeistofvat [l] | 1.3 L |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 64 Kilogram |
| Netto gewicht | 55 Kilogram |
| Volume | 413.1 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286408 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |