Danfoss logo
OP-MPHC068MLW16E - OP-MPHC080MLW16E - OP-MPHC099MLW16E - OP-MPHC108MLW16E - OP-MPHC068MLW17E -OP-MPHC080MLW17E - OP-MPHC099MLW17E - OP-MPHC108MLW17E

Optyma™ Pack, OP-MPHC099MLW17E

114X9211

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypeFlare
Aantal ventilatoren2
Afmetingzuigaansluiting [inch]7/8 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Compressor modelMLZ045T4A
Compressor voedingsspanning [V]380-415/3/50
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]450 mm
Elektrische codeE
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™ Pack
GoedkeuringCE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Koelmiddel(en)R404A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPZC099MLW17E
Kenmerkend
Waarde
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC15 A
Model numberOP-MPHC099MLW17E
Nr. van fasen (compressor)3
OmschrijvingOP-MPHC099MLW17E
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamPackage unit
ProducttypeOptyma™ Pack W17
RLA82 A
SegmentgebruikMedium Back Pressure
ToepassingenMBP
Ventilatorbladgrootte [mm]450.000 mm
VersionDescriptionW17 : ??
Vloeistofleidingaansluiting [inch]1/2 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]6.2 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht142 Kilogram
Netto gewicht132 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume596.333 Liter
EAN/UPC5715162941409