Optyma™ Pack, OP-MPHC099MLW16E
114X9127
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50
114X9127
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittype | Flare |
| Aantal ventilatoren | 2 |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 7/8 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Compressor model | MLZ045T4A |
| Compressor voedingsspanning [V] | 380-415/3/50 |
| CoolselectorFilter | Not available in Coolselector |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 450 mm |
| Elektrische code | E |
| Familie | Optyma™ Pack |
| Goedkeuring | CE |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Koelmiddel(en) | R404A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MPHC099MLW16E |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 15 A |
| Model number | OP-MPHC099MLW16E |
| Nr. van fasen (compressor) | 3 |
| Omschrijving | OP-MPHC099MLW16E |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Package unit |
| Producttype | Optyma™ Pack W16 |
| RLA | 82 A |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Toepassingen | MBP |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 450.000 mm |
| VersionDescription | W16 : ?? |
| Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/2 in |
| Volume vloeistofvat [l] | 6.2 L |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 142 Kilogram |
| Netto gewicht | 132 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 899.586 Liter |
| EAN/UPC | 5715255126508 |