Danfoss logo
OP-MPHC046MLW16G/E - OP-MPHC046MLW17G/E

Optyma™ Pack, OP-MPHC046MLW16G

114X9122

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypeFlare
Aantal ventilatoren1
Afmetingzuigaansluiting [inch]5/8 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Compressor modelMLZ021T5A
Compressor voedingsspanning [V]220-240/1/50
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]450 mm
Elektrische codeE
FamilieOptyma™ Pack
GoedkeuringCE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Koelmiddel(en)R404A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPHC046MLW16G
Kenmerkend
Waarde
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC25 A
Model numberOP-MPHC046MLW16G
Nr. van fasen (compressor)1
OmschrijvingOP-MPHC046MLW16G
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamPackage unit
ProducttypeOptyma™ Pack W16
RLA97 A
SegmentgebruikMedium Back Pressure
ToepassingenMBP
Ventilatorbladgrootte [mm]450.000 mm
VersionDescriptionW16 : ??
Vloeistofleidingaansluiting [inch]3/8 in
Volume vloeistofvat [l]3.4 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht95 Kilogram
Netto gewicht85 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume309.998 Liter
EAN/UPC5715255016717