Danfoss logo
 OP-MBAC1200UWM000Q & OP-MBAC1200UWM000R

Optyma™ iCO2, OP-MBAC1200UWM000R

114N1051

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 60Hz

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypeSolder
Aantal ventilatoren2
Afmetingzuigaansluiting [inch]3/4 in
AWEF weergegevenYes
AWEF-toepassingOutdoor
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte [mm]967.00 mm
CapaciteitsregelingInverter
Compressor modelUL-HGX24/90 S 12 CO2 T
Compressor voedingsspanning [V]380-420V Y -3- 60Hz
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]630 mm
Elektrische codeR
FamilieOptyma™ iCO2
Fase3
Frequentie [Hz]60 Hz
Full Load Amps (FLA) (Fan) [A]1.8 A (2x0.94)
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)]74 dBA
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)]54 dBA
GoedkeuringUL
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Koelmiddel(en)R744
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]400 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie480 V
Lengte [mm]1821.0 mm
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]7800 m³/h
Material DescriptionOP-MBAC1200UWM000R
Kenmerkend
Waarde
Max Circuit Ampacity (MCA) [A]35.20 A
Max fuse rating (MOP) [A]60 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MBAC1200UWM000R
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)3
Oil Pod Volume (L)5.0 L
Oil separator volume [L]1.30 L
Oil typeBOCKlub E85
OmschrijvingOP-MBAC1200UWM000R
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamPackage unit
ProducttypeOptyma™ iCO2 WM
RLA26.7 A
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformVariable-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]460/1/60
Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W]720 W
Suction Accumulator Volume (L)13.0 L
ToepassingenMBP
Totale hoogte [mm]1881.0 mm
Ventilatorbladgrootte [mm]630.000 mm
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]1.20 A
VersieWM000
VersionDescriptionWM000 : R744 BOCK semi-hermetic compressor outdoor enclosure
Vloeistofleidingaansluiting [inch]5/8 in
Volume vloeistofvat [l]30.0 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht690 Kilogram
Netto gewicht669 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume4950.29 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm