Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostaat, B5

077B5033

Producttype: B5, Warm inschakelen [°C]: 6.3, Warm uitschakelen [°C]: -5.3, Koud inschakelen [°C]: 3.5, Koud uitschakelen [°C]: -9.4, Lengte capillair [mm]: 900

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
AansluitklemmenAANSLUITKLEM 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
Gebruikt in productKoeling met automatische ontdooiing
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]3.5 °C
Koud uitschakelen [°C]-9.4 °C
Lengte capillair [mm]900 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B5, 6-36 amp
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB5
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingWith large differential andautomatic defrost
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Warm inschakelen [°C]6.3 °C
Warm uitschakelen [°C]-5.3 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht79 Gram
Netto gewicht74 Gram
Volume0.236 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162878682
Proposition 65No significant risk