Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostaat, B6

077B3684

Producttype: B6, Warm inschakelen [°C]: 8.9, Warm uitschakelen [°C]: 4.4, Koud uitschakelen [°C]: -5.6, Koud uitschakelen [°C]: -5.6, Lengte capillair [mm]: 495

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
AansluitklemmenAANSLUITKLEM 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
Gebruikt in productRefrig.w.automatic defrost
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]8.9 °C
Koud uitschakelen [°C]-5.6 °C
Lengte capillair [mm]495 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB6
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Warm inschakelen [°C]8.9 °C
Warm uitschakelen [°C]4.4 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht89 Gram
Netto gewicht84 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162696194