Thermostaat, B0
077B1811
Producttype: B0, Warm inschakelen [°C]: 3.9, Warm uitschakelen [°C]: 1.3, Koud inschakelen [°C]: -2.2, Koud uitschakelen [°C]: -5.5, Lengte capillair [mm]: 2000
077B1811
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aangepast op druk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aansluitklemmen | 6,3 x 0,8 mm All |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enclosed breaked device (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Goedkeuring | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 80 pc |
| Instelpositie | GEMIDDELD |
| Koud inschakelen [°C] | -2.2 °C |
| Koud uitschakelen [°C] | -5.5 °C |
| Lengte capillair [mm] | 2000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 apm |
| Midden inschakelen [°C] | 0.5 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Midden uitschakelen [°C] | -2.5 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Productgroep | Mechanische kouderegelingen |
| Productnaam | Thermostaat |
| Producttype | B0 |
| Type aanduiding | Without additional functional |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Warm inschakelen [°C] | 3.9 °C |
| Warm uitschakelen [°C] | 1.3 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 94 Gram |
| Netto gewicht | 88 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5715255300601 |