Thermostaat, B0
077B1809
Producttype: B0, Warm inschakelen [°C]: 7.9, Warm uitschakelen [°C]: 4.5, Koud inschakelen [°C]: 1.5, Koud uitschakelen [°C]: -2.5, Lengte capillair [mm]: 1000
077B1809
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aangepast op druk [mm Hg] | 737 mmHg |
| Aansluitklemmen | AANSLUITKLEM 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enclosed breaked device (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Gebruikt in product | BEER DISPENSER |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Nee |
| Goedkeuring | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 100 pc |
| Instelpositie | KOUD |
| Koud inschakelen [°C] | 1.5 °C |
| Koud uitschakelen [°C] | -2.5 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Lengte capillair [mm] | 1000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Productgroep | Mechanische kouderegelingen |
| Productnaam | Thermostaat |
| Producttype | B0 |
| Type aanduiding | Without additional functional |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Warm inschakelen [°C] | 7.9 °C |
| Warm uitschakelen [°C] | 4.5 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 79 Gram |
| Netto gewicht | 74 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715255248026 |