Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostaat, B0

077B1778

Producttype: B0, Warm inschakelen [°C]: 15, Warm uitschakelen [°C]: 11.9, Koud inschakelen [°C]: 2, Koud uitschakelen [°C]: -2.5, Lengte capillair [mm]: 1650

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]737 mmHg
AansluitklemmenAANSLUITKLEM 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
Gebruikt in productBeer coolers
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat70 pc
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]2.0 °C
Koud uitschakelen [°C]-2.5 °C
Lengte capillair [mm]1650 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB0
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingWithout additional function
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Warm inschakelen [°C]15.0 °C
Warm uitschakelen [°C]11.9 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht112 Gram
Netto gewicht104 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715162696583