Thermostaat, B0
077B1735
Producttype: B0, Warm inschakelen [°C]: -1.7, Warm uitschakelen [°C]: -7.7, Koud inschakelen [°C]: -8.8, Koud uitschakelen [°C]: -16.7, Lengte capillair [mm]: 1300
077B1735
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aangepast op druk [mm Hg] | 700 mmHg |
| Aansluitklemmen | AANSLUITKLEM 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Goedkeuring | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 90 pc |
| Instelpositie | KOUD |
| Koud inschakelen [°C] | -8.8 °C |
| Koud uitschakelen [°C] | -16.7 °C |
| Lengte capillair [mm] | 1300 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Productgroep | Mechanische kouderegelingen |
| Productnaam | Thermostaat |
| Producttype | B0 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Warm inschakelen [°C] | -1.7 °C |
| Warm ontdooien [°C] | 3.1 °C |
| Warm uitschakelen [°C] | -7.7 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.09 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.085 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428670616 |