Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostaat, B0

077B1369

Producttype: B0, Gebruikt in product: Diepvriezers zonder alarm, Warm inschakelen [°C]: -15.6, Warm uitschakelen [°C]: -23.1, Koud inschakelen [°C]: -19.7, Koud uitschakelen [°C]: -28.2, Lengte capillair [mm]: 980

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
AansluitklemmenAANSLUITKLEM 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitYes
Gebruikt in productDiepvriezers zonder alarm
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat90 pc
InstelpositieGEMIDDELD
Koud inschakelen [°C]-19.7 °C
Koud uitschakelen [°C]-28.2 °C
Lengte capillair [mm]980 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Kenmerkend
Waarde
Midden inschakelen [°C]-17.6 °C
Midden uitschakelen [°C]-25.6 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB0
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingWithout additional function
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Warm inschakelen [°C]-15.6 °C
Warm uitschakelen [°C]-23.1 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.085 Kilogram
Netto gewicht0.08 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027889