Thermostaat, B0
077B1216
Producttype: B0, Gebruikt in product: Diepvriezers zonder alarm, Warm inschakelen [°C]: -18.8, Warm uitschakelen [°C]: -24.8, Koud inschakelen [°C]: -22.4, Koud uitschakelen [°C]: -29.1, Lengte capillair [mm]: 980
077B1216
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aangepast op druk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aansluitklemmen | AANSLUITKLEM 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Gebruikt in product | Diepvriezers zonder alarm |
| Goedkeuring | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 90 pc |
| Instelpositie | GEMIDDELD |
| Koud inschakelen [°C] | -22.4 °C |
| Koud uitschakelen [°C] | -29.1 °C |
| Lengte capillair [mm] | 980 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Midden inschakelen [°C] | -20.0 °C |
| Midden uitschakelen [°C] | -26.3 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Productgroep | Mechanische kouderegelingen |
| Productnaam | Thermostaat |
| Producttype | B0 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Without additional function |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Warm inschakelen [°C] | -18.8 °C |
| Warm uitschakelen [°C] | -24.8 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.085 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.08 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424028336 |