Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostaat, B0

077B0995

Producttype: B0, Gebruikt in product: Flessenkoelers, Warm inschakelen [°C]: 15.8, Warm uitschakelen [°C]: 11.9, Koud inschakelen [°C]: 10.8, Koud uitschakelen [°C]: 6.4, Lengte capillair [mm]: 623

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
AansluitklemmenAANSLUITKLEM 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitYes
Gebruikt in productFlessenkoelers
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat90 pc
InstelpositieGEMIDDELD
Koud inschakelen [°C]10.8 °C
Koud uitschakelen [°C]6.4 °C
Lengte capillair [mm]623 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Midden inschakelen [°C]14.0 °C
Midden uitschakelen [°C]9.8 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB0
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingWithout additional function
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Warm inschakelen [°C]15.8 °C
Warm uitschakelen [°C]11.9 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.085 Kilogram
Netto gewicht0.08 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424037871