Rezerves daļa, EV310B FL 32 FKM
032U2036
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: EV310B FL 32 FKM, Apkopes komplekts, Funkcija: NO
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Vārstu rezerves daļas un piederumi, Vārstu rezerves daļas un piederumi
032U2036
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Blīves materiāls | FKM |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 70 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | NO |
| Iekļautās daļas | Armature w/ mounted springGredzens |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | EV310B FL 32 FKM |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Apkopes komplekts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļu rezerves daļas |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Komentāri | 32 MM FLANGE CONNECTION |
| Material Description | Spare part EV310B FL 32FKM NO |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Armature set |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.034 Kilogram |
| Neto svars | 0.021 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.068 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180356 |