Rezerves daļa, EVRP 10; EVRP 6, Montāžas komplekts
032F9570
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: EVRP 10; EVRP 6, Tipa apzīmējums: Montāžas komplekts, Apkopes komplekts
032F9570
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 50 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | EVRP 10EVRP 6 |
| Izstrādājuma nosaukums | Apkopes komplekts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļu rezerves daļas |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Service kit, mounting coil, EVRP 6&10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Montāžas komplekts |
| Virziens | Nav |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.02 Kilogram |
| Neto svars | 0.017 Kilogram |
| Volume | 0.125 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428445610 |
| Proposition 65 | No significant risk |