Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Solenoīda vārsts, EV220W, Funkcija: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM

042U474032

Nesēju ieteikumi: Water & Brine, Apstiprinājums: CE; WRAS, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Solenoīda vārsti, Fluid Controls, Quick selector, Solenoīda vārsti, Fluid Controls, Quick selector, Solenoīda vārsti, Fluid Controls, Quick selector

Ieteicamā nomaiņa: 042U494032

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]122 °F
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms]4000 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms]6000 ms
ApstiprinājumsCEWRAS
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V]230 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V]240 V
Barošanas spriegums, 60Hz, min. [V]208 V
Blīves materiālsEPDM
CE marķējumsYes
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vērtība [gal/min]20.800 gal/min
DarbībaServomotora darbināms (diafragma)
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]10.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.300 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]145.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]4.350 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojumsLāpsta DIN 43650-A
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaNC
Iepakojuma formātsViens bloks
Izpildmehānisma izmērs9 mm piespraužams W
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.35 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]9.0 mm
IzpildmehānismsW
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa kategorija, IPIP65
Specifikācija
Vērtība
Korpusa materiālsMisiņš
Kv vērtība [m³/h]18.000 m³/h
LietojumsAtvērts
Maks. Maks. spiediens [bar]10.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]145 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt]50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]15.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220W 40B G 112E NC000 AS230CS
Nesēju ieteikumiWater & Brine
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]100 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]212 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Nesēju tolerances komentāriNeitrāla vide
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV220W
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumiSolenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 1/2
Savienojuma materiālsMisiņš
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsEV220W- solenoid valve
Specifikācijas atslēgaEV220W 40B G 112E NC000 AS230C
Strāvas patēriņš [W], 50Hz8.0 W
Strāvas patēriņš [W], 60Hz7.0 W
Tinuma opcijaPiespraužams
Tinuma tipsAS
Tipa apzīmējumsEV220W 40
Uzgaļa izmēra daļa [collas]1 1/2 in
Uzgaļa izmērs [mm]40.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.449 Kilogram
Neto svars3.087 Kilogram
Volume7.334 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428500364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm