Solenoīda vārsts, EV220W, Funkcija: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM
042U4440
Nesēju ieteikumi: Water & Brine, Apstiprinājums: PED; CE, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Solenoīda vārsti, Fluid Controls, Quick selector, Solenoīda vārsti, Fluid Controls, Quick selector, Solenoīda vārsti, Fluid Controls, Quick selector
Ieteicamā nomaiņa: 042U4640
042U4440
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] | 122 °F |
| Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms] | 4000 ms |
| Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms] | 6000 ms |
| Apstiprinājums | CEPED |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Blīves materiāls | EPDM |
| CE marķējums | Yes |
| Ceļu skaits | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vērtība [gal/min] | 20.800 gal/min |
| Darbība | Servomotora darbināms (diafragma) |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] | 0.300 bar |
| Diferenciālais spiediens [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferenciālais spiediens [psi] [min.] | 4.350 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Funkcija | NC |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izpildmehānisma izmērs | 9 mm piespraužams W |
| Izpildmehānisma izmērs [collas] | 0.35 in |
| Izpildmehānisma sistēma [mm] | 9.0 mm |
| Izpildmehānisms | W |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kv vērtība [m³/h] | 18.000 m³/h |
| Lietojums | Atvērts |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 145 psig |
| Maks. nesēja viskozitāte [cSt] | 50 cSt |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri] | 15.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV220W 40B G 112E NC000 |
| Nesēju ieteikumi | Water & Brine |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 100 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -30 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 212 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -22 °F |
| Nesēju tolerances komentāri | Neitrāla vide |
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa vienvirziena bultiņa |
| Plūsmas virziens | Vienvirziena plūsma |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | EV220W |
| Produktu piederumi | Solenoīda vārsta piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1 1/2 |
| Savienojuma materiāls | Misiņš |
| Savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Savienojuma tips | G |
| Savienojums iekšējais/ ārējais | Iekšējās |
| SCIP dokumentācija nr. | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | EV220W- solenoid valve |
| Specifikācijas atslēga | EV220W 40B G 112E NC000 |
| Tipa apzīmējums | EV220W 40 |
| Uzgaļa izmēra daļa [collas] | 1 1/2 in |
| Uzgaļa izmērs [mm] | 40.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 3.038 Kilogram |
| Neto svars | 2.652 Kilogram |
| Volume | 7.334 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428500296 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |