Danfoss logo
EV220T Polymer valve body, NC,

Solenoīda vārsts, EV220T, Funkcija: NC, 6 m³/h, EPDM

042U8195

Nesēju ieteikumi: Water & Brine, Apstiprinājums: WRAS, Korpusa materiāls: Polimērs, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]122 °F
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms]200 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms]500 ms
ApstiprinājumsWRAS
Attiecas uz EEIAYes
Blīves materiālsEPDM
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vērtība [gal/min]6.950 gal/min
Daļu programmas nosaukumsEV220T
DarbībaServomotora darbināms (diafragma)
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]10.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.300 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]145.038 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]4.351 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaNC
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs9 mm piespraužams T
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.35 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]9.0 mm
IzpildmehānismsT
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
Korpusa materiālsPolimērs
Kv vērtība [m³/h]6.000 m³/h
LietojumsAtvērts
Maks. Maks. spiediens [bar]10.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]145 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt]50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]15.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]290.0 psig
Material DescriptionValve EV220T 18P GHH E NC000
Nesēju ieteikumiWater & Brine
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]0 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]32 °F
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV220T
Produktu piederumiSolenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsPolimērs
Savienojuma tipsGHH
Savienojums iekšējais/ ārējaisĀrējs
SCIP dokumentācija nr.702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsEV220T- solenoid valve
Šķidrumu grupa2
Specifikācijas atslēgaEV220T 18P GHH E NC000
Tipa apzīmējumsEV220T 18
Uzgaļa izmēra daļa [collas]3/4 in
Uzgaļa izmērs [mm]18.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.21 Kilogram
Neto svars0.166 Kilogram
Volume1.295 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428989480
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm