Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1 1/2 NC brass

Solenoīda vārsts, EV220A, Funkcija: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, FKM

042U4096

Nesēju ieteikumi: Oil,Comp.Air,Vacuum, Apstiprinājums: CE, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Ieteicamā nomaiņa: 042U4641

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSolenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]122 °F
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms]4000 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms]6000 ms
ApstiprinājumsCE
Blīves materiālsFKM
CE marķējumsYes
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vērtība [gal/min]20.800 gal/min
Daļu programmas nosaukumsEV220A
DarbībaServomotora darbināms (diafragma)
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]10.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.300 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]145.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]4.350 psi
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaNC
Iepakojuma formātsViens bloks
Izpildmehānisma izmērs9 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.35 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]9.0 mm
IzpildmehānismsA
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Kv vērtība [m³/h]18.000 m³/h
Specifikācija
Vērtība
LietojumsAtvērts
Maks. Maks. spiediens [bar]10.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]145 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt]50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]15.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220A 40B G 112F NC000
Nesēju ieteikumiOil,Comp.Air,Vacuum
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]100 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]0 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]212 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]32 °F
Nesēju tolerances komentāriŪdens maks. 60 °C/140 °F
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV220A
Produktu piederumiSolenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 1/2
Savienojuma materiālsMisiņš
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsValve EV220A
Šķidrumu grupa1
Specifikācijas atslēgaEV220A 40B G 112F NC000
Tipa apzīmējumsEV220A 40
Uzgaļa izmēra daļa [collas]1 1/2 in
Uzgaļa izmērs [mm]40.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.312 Kilogram
Neto svars2.928 Kilogram
Volume7.334 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423242078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm