Solenoīda vārsts, EV220A, Funkcija: NC, G, 1, 7 m³/h, FKM
042U4043
Nesēju ieteikumi: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector
Ieteicamā nomaiņa: 042U4623
042U4043
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Solenoīda vārsta rezerves daļas |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] | 122 °F |
| Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms] | 200 ms |
| Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms] | 500 ms |
| Blīves materiāls | FKM |
| Ceļu skaits | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vērtība [gal/min] | 8.100 gal/min |
| Daļu programmas nosaukums | EV220A |
| Darbība | Servomotora darbināms (diafragma) |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] | 0.200 bar |
| Diferenciālais spiediens [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferenciālais spiediens [psi] [min.] | 2.900 psi |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Funkcija | NC |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 9 mm |
| Izpildmehānisma izmērs [collas] | 0.35 in |
| Izpildmehānisma sistēma [mm] | 9.0 mm |
| Izpildmehānisms | A |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
| Kv vērtība [m³/h] | 7.000 m³/h |
| Lietojums | Atvērts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 145 psig |
| Maks. nesēja viskozitāte [cSt] | 50 cSt |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri] | 15.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV220A 22B G 1F NC000 |
| Nesēju ieteikumi | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 100 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | 0 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 212 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | 32 °F |
| Nesēju tolerances komentāri | Ūdens maks. 60 °C/140 °F |
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa vienvirziena bultiņa |
| Plūsmas virziens | Vienvirziena plūsma |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | EV220A |
| Produktu piederumi | Solenoīda vārsta piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1 |
| Savienojuma materiāls | Misiņš |
| Savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Savienojuma tips | G |
| Savienojums iekšējais/ ārējais | Iekšējās |
| SCIP dokumentācija nr. | 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Valve EV220A |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Specifikācijas atslēga | EV220A 22B G 1F NC000 |
| Tipa apzīmējums | EV220A 22 |
| Uzgaļa izmēra daļa [collas] | 7/8 in |
| Uzgaļa izmērs [mm] | 22.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.02 Kilogram |
| Neto svars | 0.958 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423106677 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |