Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil

Solenoīda vārsts, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.17 m³/h, EPDM

032H8006

Nesēju ieteikumi: Water & Brine, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Tieši darbināms, Ceļu skaits: 2/2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSolenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]122 °F
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms]10 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms]10 ms
Attiecas uz EEIAYes
Blīves materiālsEPDM
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vērtība [gal/min]0.200 gal/min
Daļu programmas nosaukumsEV210A
DarbībaTieši darbināms
Daudzums iepakojuma formātā16 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]20.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.000 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]290.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]0.000 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaNC
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs9 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.35 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]9.0 mm
IzpildmehānismsA
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Kv vērtība [m³/h]0.170 m³/h
Specifikācija
Vērtība
LietojumsAizvērts
Maks. Maks. spiediens [bar]4.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]58 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt]20 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]6.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]87.0 psig
Material DescriptionValve EV210A 2.5B G 18E NC000
Nesēju ieteikumiWater & Brine
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Nesēju tolerances komentāriNeitrāla vide
Plūsmas virziena indikatorsIegravēta vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV210A
Produktu piederumiSolenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/8
Savienojuma materiālsMisiņš
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsEV210A B - solenoid valve
Šķidrumu grupa1
Specifikācijas atslēgaEV210A 2.5B G 18E NC000
Tipa apzīmējumsEV210A 2.5
Uzgaļa izmēra daļa [collas]3/32 in
Uzgaļa izmērs [mm]2.50 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.128 Kilogram
Neto svars0.114 Kilogram
Volume0.113 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423050529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm