Rezerves daļa
132U8082
Produkta veids: Rezerves daļa, Apkopes komplekts, Funkcija: UN
132U8082
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Blīves materiāls | EPDM |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Funkcija | UN |
| Iekļautās daļas | 2 x gredzeni4 skrūvesArmatūras cauruleArmature with spring |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | EV228BW 15-50 EPDM |
| Izstrādājuma nosaukums | Apkopes komplekts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļu rezerves daļas |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Sparepart kit EV 228BW 15/50 Actuator UN |
| Nesēju ieteikumi | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Actuator set |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.091 Kilogram |
| Neto svars | 0.08 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5714279864304 |