Rezerves daļa, EV250BW 10/12BE NO
132U8017
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: EV250BW 10/12BE NO, Apkopes komplekts, Funkcija: NO
132U8017
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Spare part EV250BW 10/12BE NO |
| Blīves materiāls | EPDM |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Funkcija | NO |
| Iekļautās daļas | Diafragmas montāžaGredzens armatūras cauruleiGredzens spoleiNO-unitScrew M4 x 6 Torx T15Screw M5.0 x 16.0 CSTension spring EV250B |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | EV250BW 10/12BE NO |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Apkopes komplekts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļu rezerves daļas |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Spare part EV250BW 10/12BE NO |
| Nesēju ieteikumi | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Diaphragm, actuator set |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.295 Kilogram |
| Neto svars | 0.268 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.424 Liter |
| EAN/UPC | 5715162292846 |