Solenoīda vārsts, EV210BW, Funkcija: NO, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM
132U4407
Nesēju ieteikumi: Drinking Water&Heating ECO/SS, Apstiprinājums: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Korpusa materiāls: Ekoloģiskais misiņš, Darbība: Tieši darbināms, Ceļu skaits: 2/2
132U4407
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Solenoīda vārsta rezerves daļas |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] | 158 °F |
| Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms] | 20 ms |
| Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms] | 20 ms |
| Apstiprinājums | ACSPZHRISESINTEF |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Blīves materiāls | EPDM |
| Ceļu skaits | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vērtība [gal/min] | 0.640 gal/min |
| Daļu programmas nosaukums | EV210BW |
| Darbība | Tieši darbināms |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 2.000 bar |
| Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] | 0.000 bar |
| Diferenciālais spiediens [psi] [maks.] | 29.000 psi |
| Diferenciālais spiediens [psi] [min.] | 0.000 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | NO |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
| Izpildmehānisma izmērs [collas] | 0.53 in |
| Izpildmehānisma sistēma [mm] | 13.5 mm |
| Izpildmehānisms | BW |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa materiāls | Ekoloģiskais misiņš |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kv vērtība [m³/h] | 0.550 m³/h |
| Lietojums | Aizvērts |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 2.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 29 psig |
| Maks. nesēja viskozitāte [cSt] | 50 cSt |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri] | 3.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 43.5 psig |
| Material Description | Valve EV210BW 4.5BE G 14E NO000 |
| Nesēju ieteikumi | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 90 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | 0 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 194 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -32 °F |
| Nesēju tolerances komentāri | Viegli agresīva vide |
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa vienvirziena bultiņa |
| Plūsmas virziens | Vienvirziena plūsma |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | EV210BW |
| Produktu piederumi | Solenoīda vārsta piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1/4 |
| Savienojuma materiāls | Ekoloģiskais misiņš |
| Savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Savienojuma tips | G |
| Savienojums iekšējais/ ārējais | Iekšējās |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Specifikācijas atslēga | EV210BW 4.5BE G 14E NO000 |
| Tipa apzīmējums | EV210BW 4.5 |
| UNSPSC KODS | 40141605 |
| Uzgaļa izmēra daļa [collas] | 3/16 in |
| Uzgaļa izmērs [mm] | 4.50 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.776 Kilogram |
| Neto svars | 0.421 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5715162380277 |