Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Solenoīda vārsts, EV210BW, Funkcija: NO, G, 1/4, 0.3 m³/h, EPDM

132U3001

Nesēju ieteikumi: Drinking Water&Heating ECO/SS, Apstiprinājums: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Korpusa materiāls: Ekoloģiskais misiņš, Darbība: Tieši darbināms, Ceļu skaits: 2/2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSolenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]70 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]158 °F
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms]20 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms]20 ms
ApstiprinājumsACSPZHRISESINTEF
Blīves materiālsEPDM
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vērtība [gal/min]0.350 gal/min
Daļu programmas nosaukumsEV210B
DarbībaTieši darbināms
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]5.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.000 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]73.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]0.000 psi
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNO
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
IzpildmehānismsBW
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsEkoloģiskais misiņš
Kv vērtība [m³/h]0.300 m³/h
Specifikācija
Vērtība
LietojumsAizvērts
Maks. Maks. spiediens [bar]5.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]73 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt]50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]7.5 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]109.5 psig
Material DescriptionValve EV210BW 3.0BE G 14E NO000
Nesēju ieteikumiDrinking Water&Heating ECO/SS
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]90 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]0 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]194 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]32 °F
Nesēju tolerances komentāriViegli agresīva vide
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV210BW
Produktu piederumiSolenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/4
Savienojuma materiālsEkoloģiskais misiņš
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
Šķidrumu grupa1
Specifikācijas atslēgaEV210BW 3BE G 14E NO000
Tipa apzīmējumsEV210BW 3
UNSPSC KODS40141605
Uzgaļa izmēra daļa [collas]1/8 in
Uzgaļa izmērs [mm]3.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.212 Kilogram
Neto svars0.185 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5702428544085