Danfoss logo
EV229BW, Function: UN, G, 1, 5 m³/h, EPDM-product-details

EV229BW, Function: UN, G, 1, 5 m³/h, EPDM

132U242402

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 24

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSolenoid valve spare parts
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]122 °F
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms]200 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms]500 ms
ApstiprinājumsSINTEFWRAS
Blīves materiālsEPDM
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vērtība [gal/min]5.800 gal/min
Daļu programmas nosaukumsEV229BW
DarbībaServo-operated (diaphragm)
Daudzums iepakojuma formātā12 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]7.500 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.500 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]110.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]7.000 psi
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaUN
Iepakojuma formātsMulti pack
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
IzpildmehānismsBW
Izstrādājuma nosaukumsSolenoid valve
Izstrādājumu grupaSolenoid valves
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsEco brass
Kv vērtība [m³/h]5.000 m³/h
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]7.5 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]110 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt]50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]15.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV229BW 22BE G 1E UN000 BB024D
Nesēju ieteikumiDrinking Water&Heating ECO/SS
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Nesēju tolerances komentāriSlightly aggressive media
Plūsmas virziena indikatorsEmbossed 1-way arrow
Plūsmas virziensSingle-flow
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV229BW
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1
Savienojuma materiālsDZR Eco brass, CW724R
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisInternal
Šķidrumu grupa1
Specifikācijas atslēgaEV229BW 22BE G1E UN000 BB024D
Strāvas patēriņš [W], līdzstrāva16.0 W
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tinuma tipsBB
Tipa apzīmējumsEV229BW 22
Uzgaļa izmēra daļa [collas]7/8 in
Uzgaļa izmērs [mm]22.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars955 Gram
Neto svars910 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.72 Liter
EAN/UPC5715255000877