Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Funkcija: UN, G, 1, 6 m³/h, EPDM

132U2424

Nesēju ieteikumi: Drinking Water&Heating ECO/SS, Apstiprinājums: SINTEF; WRAS, Korpusa materiāls: Ekoloģiskais misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSolenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]122 °F
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms]200 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms]500 ms
ApstiprinājumsSINTEFWRAS
Blīves materiālsEPDM
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vērtība [gal/min]6.950 gal/min
Daļu programmas nosaukumsEV229BW 10 - 22
DarbībaServomotora darbināms (diafragma)
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]7.500 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.500 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]110.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]7.000 psi
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaUN
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
IzpildmehānismsBW
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsEkoloģiskais misiņš
Kv vērtība [m³/h]6.000 m³/h
Specifikācija
Vērtība
LietojumsAtvērts
Maks. Maks. spiediens [bar]7.5 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]110 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt]50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]15.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV229BW 22BE G1E UN000
Nesēju ieteikumiDrinking Water&Heating ECO/SS
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Nesēju tolerances komentāriViegli agresīva vide
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV229BW
Produktu piederumiSolenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1
Savienojuma materiālsEkoloģiskais misiņš
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
Šķidrumu grupa1
Specifikācijas atslēgaEV229BW 20BE G 1E NC000
Tipa apzīmējumsEV229BW 22
Uzgaļa izmēra daļa [collas]7/8 in
Uzgaļa izmērs [mm]22.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars958 Gram
Neto svars898 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.295 Liter
EAN/UPC5715162982570