EV229BW, Function: UN, G, 3/8, 1.5 m³/h, EPDM
132U242001
Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12
132U242001
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Solenoid valve spare parts |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] | 122 °F |
| Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms] | 50 ms |
| Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms] | 300 ms |
| Apstiprinājums | SINTEFWRAS |
| Blīves materiāls | EPDM |
| Ceļu skaits | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vērtība [gal/min] | 1.750 gal/min |
| Daļu programmas nosaukums | EV229BW |
| Darbība | Servo-operated (diaphragm) |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 7.500 bar |
| Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] | 0.500 bar |
| Diferenciālais spiediens [psi] [maks.] | 110.000 psi |
| Diferenciālais spiediens [psi] [min.] | 7.000 psi |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | UN |
| Iepakojuma formāts | Multi pack |
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
| Izpildmehānisma izmērs [collas] | 0.53 in |
| Izpildmehānisma sistēma [mm] | 13.5 mm |
| Izpildmehānisms | BW |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoid valve |
| Izstrādājumu grupa | Solenoid valves |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa materiāls | Eco brass |
| Kv vērtība [m³/h] | 1.500 m³/h |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 7.5 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 110 psig |
| Maks. nesēja viskozitāte [cSt] | 50 cSt |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri] | 15.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV229BW 10BE G 38E UN000 BB012DS |
| Nesēju ieteikumi | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 70 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -30 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 158 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -22 °F |
| Nesēju tolerances komentāri | Slightly aggressive media |
| Plūsmas virziena indikators | Embossed 1-way arrow |
| Plūsmas virziens | Single-flow |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | EV229BW |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 3/8 |
| Savienojuma materiāls | DZR Eco brass, CW724R |
| Savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Savienojuma tips | G |
| Savienojums iekšējais/ ārējais | Internal |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Specifikācijas atslēga | EV229BW10BE G38E UN000 BB012DS |
| Strāvas patēriņš [W], līdzstrāva | 14.0 W |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Tinuma tips | BB |
| Tipa apzīmējums | EV229BW 10 |
| Uzgaļa izmēra daļa [collas] | 3/8 in |
| Uzgaļa izmērs [mm] | 10.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 580 Gram |
| Neto svars | 540 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.727 Liter |
| EAN/UPC | 5715255000716 |