Solenoīda vārsts, EV228BW, Funkcija: UN, G, 1 1/4, 18 m³/h, EPDM
132U2407
Nesēju ieteikumi: Drinking Water&Heating ECO/SS, Apstiprinājums: SINTEF; RISE; ACS; PZH; CE, Korpusa materiāls: Nerūsējošais tērauds, Darbība: Fiksēšana, Ceļu skaits: 2/2
132U2407
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Solenoīda vārsta rezerves daļas |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] | 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] | 140 °F |
| Apstiprinājums | ACSCEPZHRISESINTEF |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Atvēršanas/slēgšanas izlīdzināšanas atvere | Papildu izlīdzināšanas atvere |
| Blīves materiāls | EPDM |
| CE marķējums | Yes |
| Ceļu skaits | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vērtība [gal/min] | 20.800 gal/min |
| Daļu programmas nosaukums | EV220BW 15 - 50 |
| Darbība | Fiksēšana |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] | 0.300 bar |
| Diferenciālais spiediens [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferenciālais spiediens [psi] [min.] | 4.350 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EPD ir pieejama | Yes |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | UN |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Ieplūde, iekšēja/ārēja | Iekšējs |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 1 1/4 in |
| Ieplūdes savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| ieplūdes savienojuma tips | G |
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
| Izpildmehānisma izmērs [collas] | 0.53 in |
| Izpildmehānisma sistēma [mm] | 13.5 mm |
| Izpildmehānisms | BW |
| Izplūde, iekšēja/ārēja | Iekšējs |
| Izplūdes izmērs [collas] | 1 1/4 in |
| Izplūdes savienojuma standarts | ISO 228-1 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izplūdes savienojuma tips | G |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Kv vērtība [m³/h] | 18.000 m³/h |
| Lietojums | Atvērts |
| Maks. darba spiediena piezīme | Šķidrumi maks. 10 bāri/145 psi |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 145 psig |
| Maks. nesēja viskozitāte [cSt] | 50 cSt |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri] | 15.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV228BW 32SS G 114E UN000 |
| Nesēju ieteikumi | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 90 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -30 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 194 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -22 °F |
| Nesēju tolerances komentāri | Neitrāla vide |
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa vienvirziena bultiņa |
| Plūsmas virziens | Vienvirziena plūsma |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | EV228BW |
| Produktu piederumi | Solenoīda vārsta piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1 1/4 |
| Savienojuma materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Savienojuma tips | G |
| Savienojums iekšējais/ ārējais | Iekšējās |
| Specifikācijas atslēga | EV228BW 32SS G 114E UN000 |
| Tipa apzīmējums | EV228BW 32 |
| Uzgaļa izmēra daļa [collas] | 1 1/4 in |
| Uzgaļa izmērs [mm] | 32.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.239 Kilogram |
| Neto svars | 1.863 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 7.334 Liter |
| EAN/UPC | 5702428527781 |