Danfoss logo
F132U1580_EV220BW_IMG7_15-50_SS_valve_NC_az

Solenoīda vārsts, EV228BW, Funkcija: UN, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

132U2401

Nesēju ieteikumi: Drinking Water&Heating ECO/SS, Apstiprinājums: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Korpusa materiāls: Nerūsējošais tērauds, Darbība: Fiksēšana, Ceļu skaits: 2/2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]60 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]140 °F
ApstiprinājumsACSPZHRISESINTEF
Attiecas uz EEIAYes
Blīves materiālsEPDM
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vērtība [gal/min]4.600 gal/min
Daļu programmas nosaukumsEV228BW
DarbībaFiksēšana
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]10.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.300 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]145.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]4.350 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaUN
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūde, iekšēja/ārējaIekšējs
Ieplūdes izmērs [collas]1/2 in
Ieplūdes savienojuma standartsISO 228-1
ieplūdes savienojuma tipsG
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
IzpildmehānismsBW
Izplūde, iekšēja/ārējaIekšējs
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes izmērs [collas]1/2 in
Izplūdes savienojuma standartsISO 228-1
Izplūdes savienojuma tipsG
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsNerūsējošais tērauds
Kv vērtība [m³/h]4.000 m³/h
LietojumsAtvērts
Maks. Maks. spiediens [bar]10.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]145 psig
Material DescriptionValve EV228BW 15SS G 12E UN000
Nesēju ieteikumiDrinking Water&Heating ECO/SS
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]90 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]194 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV228BW
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/2
Savienojuma materiālsNerūsējošais tērauds
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
Specifikācijas atslēgaEV228BW 15SS G 12E UN000
Tipa apzīmējumsEV228BW 15
Uzgaļa izmēra daļa [collas]5/8 in
Uzgaļa izmērs [mm]15.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.667 Kilogram
Neto svars0.634 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.88 Liter
EAN/UPC5702428527750