Danfoss logo
Solenoid valve, EV221BW, G, 1/2, EPDM, NO 132U1301

Solenoīda vārsts, EV221BW, Funkcija: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, EPDM

132U1301

Nesēju ieteikumi: Drinking Water&Heating ECO/SS, Apstiprinājums: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Korpusa materiāls: Ekoloģiskais misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSolenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]80 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]176 °F
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms]60 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms]300 ms
ApstiprinājumsACSPZHRISESINTEFWRAS
Blīves materiālsEPDM
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vērtība [gal/min]2.900 gal/min
Daļu programmas nosaukumsEV221BW 10 - 22
DarbībaServomotora darbināms (diafragma)
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]10.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.300 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]145.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]4.350 psi
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNO
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
IzpildmehānismsBW
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsEkoloģiskais misiņš
Specifikācija
Vērtība
Kv vērtība [m³/h]2.500 m³/h
LietojumsAtvērts
Maks. Maks. spiediens [bar]10.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]145 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt]50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]15.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV221BW 14BE G 12E NO000
Nesēju ieteikumiDrinking Water&Heating ECO/SS
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]90 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]194 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Nesēju tolerances komentāriViegli agresīva vide
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV221BW
Produktu piederumiSolenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/2
Savienojuma materiālsEkoloģiskais misiņš
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
Šķidrumu grupa1
Specifikācijas atslēgaEV221BW 14BE G 12E NO000
Tipa apzīmējumsEV221BW 14
Uzgaļa izmēra daļa [collas]5/8 in
Uzgaļa izmērs [mm]14.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.501 Kilogram
Neto svars0.285 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.88 Liter
EAN/UPC5715162136010