Danfoss logo
Solenoid valves,  EV220S 17 G34

Solenoīda vārsts, EV220S, Funkcija: NO, G, 3/4, 4 m³/h, EPDM

042U6117

Nesēju ieteikumi: Water & Brine, Apstiprinājums: c UL us; WRAS, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]122 °F
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms]100 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms]400 ms
ApstiprinājumsWRASc UL us
Blīves materiālsEPDM
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vērtība [gal/min]4.600 gal/min
Daļu programmas nosaukumsEV220S
DarbībaServomotora darbināms (diafragma)
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]10.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.300 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]145.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]4.350 psi
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaNO
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs9 mm piespraužams S
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.35 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]9.0 mm
IzpildmehānismsS
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Kv vērtība [m³/h]4.000 m³/h
LietojumsAtvērts
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]10.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]145 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt]50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]15.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220S 17B G 34E NO000
Nesēju ieteikumiWater & Brine
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]100 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]212 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV220S
Produktu piederumiSolenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/4
Savienojuma materiālsMisiņš
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsEV220S
Šķidrumu grupa1
Specifikācijas atslēgaEV220S 17B G 34E NO000
Tipa apzīmējumsEV220S 17
UL novērtējumsYes
Uzgaļa izmēra daļa [collas]3/4 in
Uzgaļa izmērs [mm]17.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.404 Kilogram
Neto svars0.105 Kilogram
Volume0.912 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162525531
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm